PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Subbases and accessories 8985003902

Teilenummer:

AVENTICS-8985003902

Datenblatt anzeigen
V740-INPUT

Spezifikationen

BauartAnschlussleiste
TypEingangsplatte, komplett mit O-Ringen
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.245 kg
Werkstoff GrundplattePolyoxymethylen
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk