PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Single subbase, ports on bottom 8985121392

Teilenummer:

AVENTICS-8985121392

Datenblatt anzeigen
CD01-8X1

Spezifikationen

BauartGrundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)Nach unten
Druckluftanschluss EingangØ 8x1
Richtung pneum. Anschluss (2,4)Nach unten
Druckluftanschluss AusgangØ 8x1
Richtung pneum. Anschluss (3,5)Seitlich
Anschluss EntlüftungG 1/8
EntlüftungstypAnschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (12)Nach unten
Druckluftanschluss 12Ø 4
Richtung pneum. Anschluss (14)Nach unten
Druckluftanschluss 14Ø 4
Steuerluft Entlüftungmit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Baugröße26 mm
NormenISO 15407-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Anzahl der Ventilplätze1
Gewicht0.074 kg