AVENTICS™ Durchgangsplatte Zuluft, Serie XV05 C573AW555919009

Teilenummer:

AVENTICS-C573AW555919009

79,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN

Spezifikationen

LieferumfangDurchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Anzahl der Ventilplätze1
SchutzartIP65
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenHydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchraubenNichtrostender Stahl