AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, IO-Link, ohne Befestigung G652AVBP4JA000N

Teilenummer:

AVENTICS-G652AVBP4JA000N

1.647,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
AF2-652-FLX-G012-CON

Spezifikationen

HinweisAusgangssignal: 1 analog Ausgang 4 mA ... 20 mA + 1 digital/analog Ausgang (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / umschaltbar)+1 digital Ausgang (PNP, NPN, push-pull, umschaltbar), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), ohne Befestigung
Baugröße652
SchaltprinzipMessprinzip Durchfluss: kalorimetrisch
ProtokollIO-Link, analog
Nenndurchfluss Qn min., Standard8 l/min
Nenndurchfluss Qn max., Standard1630 l/min
Nenndurchfluss Qn min., erweitert1630 l/min
Nenndurchfluss Qn max., erweitert2445 l/min
DruckluftanschlussG 1/2
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
Filterporenweite5 µm
DisplayOLED
Anzeigeeinheit Durchflussl/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, ft³/min
Anzeigeeinheit Druckbar, psi
Anzeigeeinheit Temperatur°C, °F
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungA-codiert
AusgangssignalPNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link