Teilenummer:
Spezifikationen
| Bestandteile | Druckregelventil |
| Manometer | mit integriertem Manometer |
| Anschluss | G 3/4 |
| Druckluftanschluss Norm | nach ISO 228-1 |
| Nenndurchfluss Qn | 10000 l/min |
| Druckregelbereich min. | 0.5 bar |
| Druckregelbereich max. | 10 bar |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 20 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Umgebungstemperatur Hinweis | Erweiterter Temperaturbereich min./max. (optional) -40 °C... 80 °C |
| Reglertyp | verblockbar |
| Zertifikate | ATEX optional |
| Hysterese | 0,4 bar |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Frontplatte | Polyamid |
| Werkstoff Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |