AVENTICS™ Gerade Verschraubung K599AU571903140

Teilenummer:

AVENTICS-K599AU571903140

17,52 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN

Spezifikationen

Anschluss G1/8" BSP
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge10 Stück
Werkstoff GehäuseMessing, vernickelt
Werkstoff DichtungenHydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk