AVENTICS™ Gerade Verschraubung K599AU571903762

Teilenummer:

AVENTICS-K599AU571903762

3,33 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN

Spezifikationen

VerschraubungstypGerader Steckverbinder
Anschluss GM7x1
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge2 Stück
Werkstoff GehäuseMessing, vernickelt
Werkstoff DichtungenHydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk