AVENTICS™ Verschlussschraube K599AU571903792

Teilenummer:

AVENTICS-K599AU571903792

2,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN

Spezifikationen

Anschluss GM7x1
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge2 Stück
Werkstoff GehäuseMessing, vernickelt
Werkstoff DichtungenHydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk