PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Multipolanschluss, 25-polig, seitlich P570AAP251E0A00

Teilenummer:

AVENTICS-P570AAP251E0A00

50,85 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.08 kg
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt