AVENTICS™ Trennstück für Kanal X P573AD569066001

Teilenummer:

AVENTICS-P573AD569066001

243,76 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN

Spezifikationen

Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Liefermenge10 Stück
Gewicht0.002 kg
Werkstoff GehäuseNichtrostender Stahl
Werkstoff DichtungenHydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchraubenNichtrostender Stahl