AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

Teilenummer:

AVENTICS-P580AECH2010A00

1.202,80 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
580 CHARM STD KIT

Spezifikationen

Feldbus-ProtokollDeltaV
HinweisZentrale Feldbusanbindung ohne E/A-Funktionalität, Spannungsversorgungsstecker M12x1, 5-polig
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Ventilpositionen max.43
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Stromaufnahme Elektronik0.3 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
DiagnoseKurzschluss, Überspannung
Elektrischer Anschluss Größe5-polig, A-codiert, M12x1, Stecker
Gewicht0.32 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss