AVENTICS™ 580 CHARM-Knoten

Der AVENTICS CHARM-Knoten (CHArakterisierungsModul) der Serie 580 wurde für eine einfache Magnetventil-Integration in das DeltaV™ Prozessleitsystem (DCS) der S-Serie von Emerson mit Electronic Marshalling-Technologie konzipiert. Der CHARM-Knoten 580 ermöglicht die komplette Integration von AVENTICS Pneumatikventilen und Ventilinseln der Serie 500 in das DeltaV DCS-Netzwerk. Mit dem CHARM-Knoten 580 ist jetzt eine komplette Emerson Lösung für E/A- und pneumatische Ventilsysteme in Prozessanlagen möglich, die Prozessleitsysteme einsetzen. Durch die direkte Verknüpfung des CHARM-Knotens 580 über die CHARM-Grundplatte mit dem DeltaV System wird die Inbetriebnahme von Pilotventil-Ventilsystemen stark vereinfacht und die Anzahl von Netzwerkschnittstellen, Netzwerk-Gateways, Verkabelung und Anschlussdosen wird drastisch reduziert. Der Knoten bietet eine kostensparende und zusätzliche Funktionalität für Branchen, wie z. B. Life-Sciences, Pharmaindustrie und Biotechnologie.

1 - 1 von 1 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Ausführung
Kommunikationsprotokoll
Elektrischer Anschluss
Anzahl der Leitungen
Verfügbarkeit
Serie
Schutzart
Branche
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
P580AECH2010A00

AVENTICS Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

AusführungKommunikationsprotokollElektrischer AnschlussAnzahl der LeitungenVerfügbarkeit
DeltaV5-polig
1.202,80 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN