AVENTICS™ P580AECO1010A00

Teilenummer:

AVENTICS-P580AECO1010A00

368,45 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
580 CANOPEN MOD STD KIT

Spezifikationen

Feldbus-ProtokollCANopen
HinweisCANopen, Zentrale Feldbusanbindung ohne E/A-Funktionalität, Spannungsversorgungsstecker M12x1, 4-polig
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.32
Anzahl der Ventilpositionen max.32
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Stromaufnahme Elektronik0.1 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
DiagnoseKurzschluss, Überspannung
Elektrischer Anschluss Größe4-polig, A-codiert, M12, Stecker (male)
Gewicht0.32 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss