AVENTICS™ P580AEEC1010A00

Teilenummer:

AVENTICS-P580AEEC1010A00

532,02 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
580 ETHERCAT MOD STD KIT

Spezifikationen

Feldbus-ProtokollEtherCAT
HinweisZentrale Feldbusanbindung ohne E/A-Funktionalität
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.128
Anzahl der Ventilpositionen max.110
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Stromaufnahme Elektronik0.11 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
DiagnoseKurzschluss, Überspannung
Elektrischer Anschluss Größe5-polig, A-codiert, M12, Stecker (male)
Gewicht0.32 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss