AVENTICS™ P580AELM2010A00

Teilenummer:

AVENTICS-P580AELM2010A00

342,98 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
580 ELECTRONICS IO Link CLASS B 5 PIN M12 CONNECTOR NO OPTION

Spezifikationen

TypKlasse B
Feldbus-ProtokollIO-Link
HinweisZentrale Feldbusanbindung ohne E/A-Funktionalität, Spannungsversorgungsstecker M12x1, 4-polig
Signalanschluss E/A TypStecker
Signalanschluss E/A GewindegrößeM12
Signalanschluss E/A Anzahl Pole5-polig
Signalanschluss E/A CodierungA-codiert
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.32
Anzahl der Ventilpositionen max.32
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Stromaufnahme Elektronik0.04 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
DiagnoseKurzschluss, Überspannung
Gewicht0.303 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss