AVENTICS™ P580AEPL1010A00

Teilenummer:

AVENTICS-P580AEPL1010A00

501,18 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
NODE POWERLINK

Spezifikationen

Feldbus-ProtokollPOWERLINK
HinweisZentrale Feldbusanbindung ohne E/A-Funktionalität
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.128
Anzahl der Ventilpositionen max.110
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Stromaufnahme Elektronik0.11 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
DiagnoseKurzschluss, Überspannung
Elektrischer Anschluss Codierung4-polig, A-codiert, M12, Stecker (male)
Gewicht0.328 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss