AVENTICS™ Serie BCC R412000012

Teilenummer:

AVENTICS-R412000012

812,03 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BCC-TB-270-250-0NR-ST-G012

Spezifikationen

Faltenbalg3-faltig
BauartBalgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 1/2
Deckeldurchmesser210 mm
Merkmal10x3
Zulässiger Kippwinkel max.30 °
Effektiver Hub max.250 mm
radialer Einbauraum min.300 mm
Einbauhöhe, min.100 mm
Einbauhöhe, max.350 mm
Kraft min.12000 N
Kraft max.26000 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht5.2 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff DeckelStahl, verchromt
Oberfläche Deckelverzinkt