AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CD12 R412000154

Teilenummer:

AVENTICS-R412000154

Datenblatt anzeigen
CD12-5/3PC-DO-110AC-E-G012-G012-EN175301

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/3, belüftete Mittelstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/2
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung110 V AC
Vorsteuerungextern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer1
typ. Einschaltzeit37 ms
typ. Ausschaltzeit97 ms
Werkstoff GehäuseAluminium, Industrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht1.3 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C