AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CD12 R412000237

Teilenummer:

AVENTICS-R412000237

615,53 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD12-5/3EC-DO-NONE-I-G012-G012

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Vorsteuerventil
Schaltprinzip5/3, entlüftete Mittelstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/2
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Einschaltdauer1
Werkstoff GehäuseAluminium, Industrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht1 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C