PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Drehmodul, Serie RCM-SH R412000394

Teilenummer:

AVENTICS-R412000394

2.357,72 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RCM-25-180-SH-AP-00

Spezifikationen

Durchmesser25 mm
DruckluftanschlussM5
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Bauart DrehmodulDoppelkolben mit Zahnstange
Easy2Combinefähig
BaugrößeRCM-25
Luftdurchführungmit Luftdurchführung
Anzahl der Luftdurchführungen4
Theoretisches Drehmoment bei6 bar
Min. Schwenkzeit0.6 s
Luftverbrauch pro Drehung77.5 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung1160 N
Radiale Wellenbelastung700 N
Max. zul. Massenträgheitsmoment450 kg cm²
Theoretisches Drehmoment6.5 Nm
Wiederholgenauigkeit0.05 °
Dämpfunghydraulisch
Dämpfungfest eingestellt
Drehwinkel min.0 °
Drehwinkel max.180 °
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.5 °C