AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 R412000823

Teilenummer:

AVENTICS-R412000823

Datenblatt anzeigen
SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

Spezifikationen

Indirekte Montage für SerieTRB, ITS
KontaktartReed
Betriebsspannung DC, min.21.6 V DC
Betriebsspannung DC, max.26.4 V DC
Betriebsspannung AC, min.210 V AC
Betriebsspannung AC, max.240 V AC
ZertifikateATEX
SchutzartIP65
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Schaltstrom DC, max.0.1 A
Schaltstrom AC, max.0.1 A
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeForm B Industrie
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Werkstoff GehäusePolyetherimid