AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SAS R412003855

Teilenummer:

AVENTICS-R412003855

21,51 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-4 BAR

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
NormierungEN 837-1
Güteklasse2,5
DruckluftanschlussG 1/8
Nenndurchmesser40 mm
Skalenwert0.1
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.3.2 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.4 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.4 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundSchwarz
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Weiß
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Grau
Farbe ZeigerWeiß
Gewicht0.08 kg
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing