PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Manometer R412003960

Teilenummer:

AVENTICS-R412003960

32,97 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
(0-4) BAR PSI

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
Güteklasse4
DruckluftanschlussØ 6
Nenndurchmesser28 mm
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.4 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.4 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.4 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße50 µm
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Rot
Farbe ZeigerSchwarz
Gewicht0.016 kg
Werkstoff GehäusePolyamid