Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart Manometer | Rohrfedermanometer, Anschluss hinten |
| Normierung | EN 837-1 |
| Güteklasse | 2,5 |
| Druckluftanschluss | G 1/4 |
| Nenndurchmesser | 40 mm |
| Skalenwert | 0.05 |
| Einsatzbereich min. | 0 bar |
| Einsatzbereich max. | 1.2 bar |
| Anzeigenbereich min. | 0 bar |
| Anzeigenbereich max. | 1.6 bar |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 1.6 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Farbe Hintergrund | Schwarz |
| Einheit Hauptskala (aussen) | bar |
| Farbe Hauptskala (außen) | Weiß |
| Einheit Nebenskala (innen) | psi |
| Farbe Nebenskala (innen) | Grau |
| Farbe Zeiger | Weiß |
| Gewicht | 0.08 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Werkstoff Sichtscheibe | Polystyrol |
| Werkstoff Gewinde | Messing |