AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SAS R412004416

Teilenummer:

AVENTICS-R412004416

22,54 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-G014-SAS-D50P(0-6)

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
NormierungEN 837-1
Güteklasse2,5
DruckluftanschlussG 1/4
Nenndurchmesser50 mm
Skalenwert0.2
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.4 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.6 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundSchwarz
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Weiß
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Grau
Farbe ZeigerWeiß
Gewicht0.09 kg
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing