AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø14, Serie TU1-S-PUR R412004778

Teilenummer:

AVENTICS-R412004778

9,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PUR-014-0200-BK-0025

Spezifikationen

Außen-Ø14 mm
Biegeradius min. bei 20 °C55 mm
Wandstärke2 mm
FarbeSchwarz
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.092 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan