AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø16, Serie TU1-S-PUR R412004784

Teilenummer:

AVENTICS-R412004784

13,79 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PUR-016-0250-BU-0025

Spezifikationen

Außen-Ø16 mm
Biegeradius min. bei 20 °C65 mm
Wandstärke2.5 mm
FarbeBlau
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.129 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan