AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-TEF R412004957
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 6 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 35 mm |
| Wandstärke | 1 mm |
| Farbe | Transparent |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 200 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 12 bar |
| lebensmitteltauglich | lebensmitteltauglich |
| Liefereinheit Länge | 25 m |
| Gewicht pro Meter | 0.037 kg |
| Werkstoff | Polytetrafluorethylen |