AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-TEF R412004967

Teilenummer:

AVENTICS-R412004967

16,52 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-TEF-004-0750-GN-0100

Spezifikationen

Außen-Ø4 mm
Biegeradius min. bei 20 °C18 mm
Wandstärke0.75 mm
FarbeGrün
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.200 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C16 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.017 kg
WerkstoffPolytetrafluorethylen