PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie QR1-S-MIN Mini R412005269

Teilenummer:

AVENTICS-R412005269

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
QR1-S-MIN-M006-DA03

Spezifikationen

VerschraubungstypGerade Verschraubung mit Innensechskant
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Anschluss GM6
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss
Anschluss DØ 3
TypQR1-S-MIN
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge25 Stück
Gewicht0.0042 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff ZahnscheibeNichtrostender Stahl
Werkstoff LöseringPolyoxymethylen
Werkstoff Lösering-AufnahmeZink-Druckguss, Messing
Werkstoff GewindeMessing