PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie QR1-DBS R412005455

Teilenummer:

AVENTICS-R412005455

36,15 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
QR1-DBS-DA06

Spezifikationen

Anschluss 1Ø 6
Anschluss 2Ø 6
Drosselrichtung1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2135 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Liefereinheit5 Stück
Gewicht0.028 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff LöseringPolyamid
Werkstoff DrosselschraubeMessing