AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie QR1-DBS R412005456

Teilenummer:

AVENTICS-R412005456

45,36 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
QR1-DBS-DA08

Spezifikationen

Anschluss 1Ø 8
Anschluss 2Ø 8
Drosselrichtung1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2200 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Liefereinheit5 Stück
Gewicht0.041 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff LöseringPolyamid
Werkstoff DrosselschraubeMessing