PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Normal-Nebelöler, Serie AS3-LBS R412007232

Teilenummer:

AVENTICS-R412007232

440,62 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS3-LBS-G012-PBP-MN

Spezifikationen

BestandteileÖler
BehälterBehälter PA mit Schutzkorb PA
Ölerausführungmit Niveau-Anzeige
DruckluftanschlussG 1/2
Nenndurchfluss Qn8000 l/min
Einbaulagesenkrecht
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Befüllungsarthalbautomatische Ölbefüllung im laufenden Betrieb, manuelle Ölbefüllung
Behältervolumen Öler80 cm³
Schutzkorbmit Schutzkorb
Öldosierung bei 1000 l/min1-2 Tropfen
FunktionNebelöler
Funktionverblockbar
Gewicht0.343 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff SchutzkorbPolyamid