PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Filter-Druckregelventil, Serie AS3-FRE R412007237

Teilenummer:

AVENTICS-R412007237

317,23 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS3-FRE-G012-GAU-160-PBP-AO-05.00

Spezifikationen

BestandteileFilter-Druckregelventil
BehälterBehälter PC mit Schutzkorb PA
AnschlussG 1/2
Nenndurchfluss Qn5100 l/min
Filterporenweite5 µm
Kondensatablassvollautomatisch, drucklos offen
Manometermit Manometer
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.16 bar
Verschlussartfür Vorhängeschloss
Bauart1-teilig
Bauartverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Einbaulagesenkrecht
ReglertypMembran-Druckregelventile
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Filterelementwechselbar
Behältervolumen Filter49 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht0.658 kg