AVENTICS™ Befüllventil, pneumatisch betätigt, Serie AS3-SSV R412007311

Teilenummer:

AVENTICS-R412007311

Datenblatt anzeigen
AS3-SSV-G038-FIA-PNE

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
BestandteileBefüllventil
Nenndurchfluss Qn4400 l/min
DruckluftanschlussG 3/8
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
AnschlussartRohranschluss
Dichtprinzipweich dichtend
BauartSitzventil
verblockbarverblockbar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße40 µm
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungG 1/8
Nenndurchfluss Qn 1 zu 24400 l/min
Gewicht0.49 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorneAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss