PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Reservoir, Series AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007338

Teilenummer:

AVENTICS-R412007338

64,50 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
AS3-CLS-X000-PBP-HO

Spezifikationen

BestandteileBehälter
BehälterBehälter PC mit Schutzkorb PA
Behältervolumen Filter49 cm³
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Schutzkorbmit Schutzkorb
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.086 kg
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff SchutzkorbPolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk