AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-TEF R412007517

Teilenummer:

AVENTICS-R412007517

58,79 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-TEF-014-0150-TR-0025

Spezifikationen

Außen-Ø14 mm
Biegeradius min. bei 20 °C130 mm
Wandstärke1.5 mm
FarbeTransparent
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.200 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C7 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.172 kg
WerkstoffPolytetrafluorethylen