PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 R412007520

Teilenummer:

AVENTICS-R412007520

8,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
D8

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
DruckluftanschlussØ 8
Typ DruckluftanschlussSteckhülse
Schalldruckpegel90 dB
Nenndurchfluss Qn1366 l/min
Liefereinheit5 Stück
Gewicht0.002 kg
Werkstoff SchalldämpferPolyethylen
Werkstoff GewindePolyethylen