AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 R412007715

Teilenummer:

AVENTICS-R412007715

12,57 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
12MM

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
DruckluftanschlussØ 12
Typ DruckluftanschlussSteckhülse
Schalldruckpegel97 dB
Nenndurchfluss Qn3870 l/min
Liefereinheit5 Stück
Gewicht0.007 kg
Werkstoff SchalldämpferPolyethylen
Werkstoff GewindePolyethylen