AVENTICS™ Ausgleichskupplung PM5, Serie CM2 R412007729

Teilenummer:

AVENTICS-R412007729

770,48 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM2-PM5-M042-M2-A

Spezifikationen

zum Anbau an SerieITS
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
GewindegrößeM42x2
Gewicht8.76 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt