AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-E-PUR R412007824

Teilenummer:

AVENTICS-R412007824

1,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-E-PUR-004-0075-BK-0500

Spezifikationen

Außen-Ø4 mm
Biegeradius min. bei 20 °C13 mm
Wandstärke0.75 mm
FarbeSchwarz
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C8 bar
Liefereinheit Länge500 m
Gewicht pro Meter0.009 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan