AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SAS-ADJ R412007871

Teilenummer:

AVENTICS-R412007871

31,86 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-G014-ADJ-D50-PTFE-P0-10

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten, mit einstellbarer Arbeitsbereich-Anzeige
NormierungEN 837-1
Güteklasse2,5
DruckluftanschlussG 1/4
Nenndurchmesser50 mm
Skalenwert0.2
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.8 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundSchwarz
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Weiß
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Grau
Farbe Arbeitsbereich-AnzeigeRot, Grün
Farbe ZeigerWeiß
Gewicht0.1 kg
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol