AVENTICS™ AVENTICS Serie SI1 Schalldämpfer R412007876

Teilenummer:

AVENTICS-R412007876

20,08 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G012

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
DruckluftanschlussG 1/2
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Nenndurchfluss Qn1343 l/min
Liefereinheit2 Stück
Werkstoff SchalldämpferSinterbronze
Werkstoff GewindeMessing