AVENTICS™ Filter, Serie AS5-FLS R412009005

Teilenummer:

AVENTICS-R412009005

Datenblatt anzeigen
AS5-FLS-G034-PBP-AC-40,00

Spezifikationen

BestandteileFilter
BehälterBehälter PC mit Schutzkorb PA
AnschlussG 3/4
Filterporenweite40 µm
Nenndurchfluss Qn7800 l/min
Kondensatablassvollautomatisch, drucklos geschlossen
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20107 : 7 : -
Behältervolumen Filter87 cm³
Filterelementwechselbar
Gewicht0.769 kg
Einbaulagesenkrecht
Bauartverblockbar
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff SchutzkorbPolyamid
Werkstoff FiltereinsatzSinterbronze