PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP R412009553

Teilenummer:

AVENTICS-R412009553

40,37 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

Spezifikationen

BauartAdapter & Kontaktbrücken
SchirmungEN 175301-803, Form C, ungeschirmt
mit LEDGelb
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
Strom, max.1.5 A
SchutzartIP67
SchutzbeschaltungVaristor
Betriebsspannung24 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeEN 175301-803, Form C
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole2+E
Kabelabganggewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungA-codiert
Kabelabganggerade
Kabelabgang Winkel180°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube0.4 Nm
Werkstoff GehäusePolyurethan
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk