PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740-BV R412009690

Teilenummer:

AVENTICS-R412009690

67,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
V740-5/2AR-00000-07-BV

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Schaltprinzip5/2
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz230 V
Spannungstoleranz DC-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 50 Hz-20% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10% / +20%
Handhilfsbetätigungrastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Betätigungsfunktioneinseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
Bauart VentilMembransitzventil
Austattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Drosselmit Drossel
AnschlussartRohranschluss
Rückstellungmit Luftfederrückstellung
VerblockungsprinzipScheibenprinzip, Grundplattenprinzip 1-fach
verblockbarverblockbar
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig