AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø10, Serie TU1-S-PAM R412009923

Teilenummer:

AVENTICS-R412009923

5,41 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PAM-010-0100-BU-0100

Spezifikationen

Außen-Ø10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C50 mm
Wandstärke1 mm
FarbeBlau
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C14 bar
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.028 kg
WerkstoffPolyamid