AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø12, Serie TU1-S-PAM R412009926
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 12 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 60 mm |
| Wandstärke | 1.1 mm |
| Farbe | Blau |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 11 bar |
| Liefereinheit Länge | 100 m |
| Gewicht pro Meter | 0.039 kg |
| Werkstoff | Polyamid |