AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø14, Serie TU1-S-PAM R412009928

Teilenummer:

AVENTICS-R412009928

10,74 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PAM-014-0125-BU-0050-BK-FO

Spezifikationen

Außen-Ø14 mm
Biegeradius min. bei 20 °C90 mm
Wandstärke1.25 mm
FarbeBlau
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C11 bar
Liefereinheit Länge50 m
Gewicht pro Meter0.052 kg
WerkstoffPolyamid