AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø4, Serie TU1-S-PAM R412009931
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 4 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 20 mm |
| Wandstärke | 0.5 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 15 bar |
| Liefereinheit Länge | 50 m |
| Gewicht pro Meter | 0.006 kg |
| Werkstoff | Polyamid |